Conector de fibra óptica - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP:10 - 1408047

Conector Push-Pull (variante 14), fundición inyectada de cinc, con inserto SC-RJ para POF, para diámetro de cable 5,5 mm ... 10 mm, salida de cables abajo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector Push-Pull ADVANCE
  • Sistema de bloqueo contra una extracción involuntaria
  • Máxima resistencia ESD y CEM para una transmisión segura
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408047
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 354 (C-4-2015)
EAN 4046356788601
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 925,000 g
Número de tarifa arancelaria 85367000