Conector de fibra óptica - FOC-V14-C1ZNI-T/SJFH - 1408029

Conector Push-Pull (variante 14), fundición inyectada de cinc, con inserto SC-RJ para PCF, para diámetro de cable 5,5 mm ... 10 mm, salida de cables arriba

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector Push-Pull ADVANCE
  • Sistema de bloqueo contra una extracción involuntaria
  • Máxima resistencia ESD y CEM para una transmisión segura
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1408029
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 354 (C-4-2015)
EAN 4046356788434
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 109,100 g
Número de tarifa arancelaria 85367000

PHOENIX CONTACT S. A.

Ruta Panamericana,
ramal Campana Km 37,500
Centro Industrial Garín -
Calle Haendel Lote 33 - (1619)
Garín, Buenos Aires –
República Argentina
+54 3327 41 7000

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar