Cable de red - VS-PPC/ME-IP20-94B-LI/5,0 - 1407990

Cable Ethernet confec., apantallado, 4 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), conec. macho RJ45/IP67 push pull carcasa de metal en conec. macho RJ45/IP20, Line, long. 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407990
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 390 (C-4-2015)
EAN 4046356475440
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 303,100 g
Número de tarifa arancelaria 85444210