Cable para sensores/actuadores - SAC-4P- 2,0-28X/M12FR OD - 1407968

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PE-X sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificado A, Longitud de cable: 2 m, para aplicaciones exteriores, con moleteado de acero inoxidable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407968
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 153 (C-4-2013)
EAN 4046356783484
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 104,200 g