Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-M12MR/ 2,0-28X OD - 1407965

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PE-X sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho acodado M12, codificado A, a extremo de cable libre, Longitud de cable: 2 m, para aplicaciones exteriores, con moleteado de acero inoxidable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407965
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 153 (C-4-2013)
EAN 4046356783453
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 101,700 g