Conector de fibra óptica - FOC-V14-C1ZNI-B/SJFG - 1407905

Conector Push-Pull (variante 14), fundición inyectada de cinc, con inserto SC-RJ para GOF, para diámetro de cable 5,5 mm ... 10 mm, salida de cables abajo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector Push-Pull ADVANCE
  • Sistema de bloqueo contra una extracción involuntaria
  • Máxima resistencia ESD y CEM para una transmisión segura
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407905
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 355 (C-4-2015)
EAN 4046356782074
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 102,900 g
Número de tarifa arancelaria 85367000