Cable de red - VS-M12MS-OE-94B-LI/5,0 - 1407848

Cable Ethernet confeccionado, apantallado, 4 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), conector macho M12 en extremo de cable libre, Line, longitud 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407848
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 301 (PC-2011)
EAN 4046356475396
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 235,500 g
Número de tarifa arancelaria 85444210