Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-10,0-PUR/FR-3L SCO - 1407781

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12 SPEEDCON, codificado A, con 3 LED, Longitud de cable: 10 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407781
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 44 (C-4-2013)
EAN 4046356790345
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 299,300 g