Inserto de contactos - HC-HV06-I-PT-F - 1407744

Inserto de hembras HEAVYCON, serie HV6, 6 polos + 2 contactos de conmutación + PE, 830 V, conexión "push-in"

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Para codificación rápida
    con perfil de plástico
  • Conexión de conductores sin herramienta
  • Claro ahorro de tiempo en la conexión de conductores
  • Toma de pruebas para clavija de pruebas de 2 mm

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407744
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 539 (C-4-2015)
EAN 4046356777490
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 80,600 g
Número de tarifa arancelaria 85389099