Inserto de contactos - HC-HV06-I-PT-M - 1407740

Inserto de machos HEAVYCON, serie HV6, 6 polos + 2 contactos de conmutación + PE, 830 V, conexión "push-in"

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Para codificación rápida
    con perfil de plástico
  • Conexión de conductores sin herramienta
  • Claro ahorro de tiempo en la conexión de conductores
  • Toma de pruebas para clavija de pruebas de 2 mm

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407740
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 551 (C-2-2017)
EAN 4046356777452
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 67,300 g
Número de tarifa arancelaria 85389099