Juego de conectores enchufables - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK - 1407713

Juego de conectores enchufables EVO compuesto por carcasa aérea, carcasa empotrada, insertos de contactos "push-in": 1407735, 1407736, 1407661, 1407657, 1407671

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Gastos mínimos como ejecución metálica
  • Posibilidad de identificación mediante índice de señalización 9 x 20 mm
  • Peso reducido
  • Riesgo mínimo de condensación
  • Las dos chapas PE de los insertos de contactos se unen con un marco metálico integrado en la carcasa aérea
  • Las incrustaciones de metal garantizan un contacto PE adelantado para inserción oblicua
  • Absolutamente resistente a la corrosión
  • Plástico sin halógenos
  • Letrero rotulable que puede colocarse

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407713
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 622 (C-4-2015)
EAN 4046356777780
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 595,500 g