Juego de conectores enchufables - HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK - 1407710

Juego de conectores enchufables EVO, serie B6, carcasa de plástico, compuesto por: 1407727, 1407728, 1407622, 1407619, 1407669, carcasa de plástico

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Gastos mínimos como ejecución metálica
  • Posibilidad de identificación mediante índice de señalización 9 x 20 mm
  • Peso reducido
  • Riesgo mínimo de condensación
  • Las dos chapas PE de los insertos de contactos se unen con un marco metálico integrado en la carcasa aérea
  • Las incrustaciones de metal garantizan un contacto PE adelantado para inserción oblicua
  • Absolutamente resistente a la corrosión
  • Plástico sin halógenos
  • Letrero rotulable que puede colocarse

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407710
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 622 (C-4-2015)
EAN 4046356777759
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 324,400 g