Prensaestopas - HC-K-KV-M32(12-21)BK - 1407673

Conexión por tornillo de plástico hasta 5 bares, longitud de rosca: 10 mm, diámetro de cable: 12 - 21 mm, ancho entre caras 36, conexión por tornillo: M32

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Prensaestopas de plástico

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407673
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 218 (NTK-2014)
EAN 4046356776417
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 29,130 g
Número de tarifa arancelaria 39269097