Carcasa - HC-EVO-B16-CHWS-PLRBK - 1407654

Carcasa de acoplamiento HEAVYCON EVO de plástico, con brida de bayoneta para la conexión por tornillo EVO, B16, con bloqueo longitudinal, altura 81 mm, sin conexión por tornillo EVO

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Dirección de salida de cable flexible lateral o recta
  • Gastos mínimos como ejecución metálica
  • Posibilidad de identificación mediante índice de señalización 9 x 20 mm
  • Peso reducido
  • Riesgo mínimo de condensación
  • Las dos chapas PE de los insertos de contactos se unen con un marco metálico integrado en la carcasa aérea
  • Las incrustaciones de metal garantizan un contacto PE adelantado para inserción oblicua
  • Absolutamente resistente a la corrosión
  • Plástico sin halógenos
  • Letrero rotulable que puede colocarse

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407654
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 592 (C-4-2015)
EAN 4046356777179
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 128,700 g
Número de tarifa arancelaria 85389099