Carcasa - HC-EVO-B16-SHWS-2SSM40-PLRBK - 1407650

Carcasa zócalo B16, con brida longitudinal, Material: PA, Salidas de cable: 2, lateral, Altura: 84 mm, Prensaestopas: sin, Tubuladura: no, 2x M40, Estándar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Un orificio atornillado está cerrado, pero puede abrirse mediante un destornillador

Sus ventajas

  • Gastos mínimos como ejecución metálica
  • Peso reducido
  • Riesgo mínimo de condensación
  • Las dos chapas PE de los insertos de contactos se unen con un marco metálico integrado en la carcasa aérea
  • Las incrustaciones de metal garantizan un contacto PE adelantado para inserción oblicua
  • Absolutamente resistente a la corrosión
  • Plástico sin halógenos
  • Letrero rotulable que puede colocarse

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407650
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 592 (C-4-2015)
EAN 4046356777131
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 185,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099