Carcasa - HC-EVO-B16-BWD-PLRBK - 1407648

Carcasa empotrada HEAVYCON EVO, de plástico, B16, con bloqueo transversal, altura 30,5 mm, con junta plana

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Gastos mínimos como ejecución metálica
  • Peso reducido
  • Riesgo mínimo de condensación
  • Las dos chapas PE de los insertos de contactos se unen con un marco metálico integrado en la carcasa aérea
  • Las incrustaciones de metal garantizan un contacto PE adelantado para inserción oblicua
  • Absolutamente resistente a la corrosión
  • Plástico sin halógenos
  • Letrero rotulable que puede colocarse

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407648
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 596 (C-4-2015)
EAN 4046356777117
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 93,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099