Hembra de montaje incorporado - SACC-DSI-FSY-8CON-M16/0,5 SCO - 1407618

Pasamuros M12, montaje en paredes posteriores

Hembra de montaje incorporado, Universal CAT5 (IEC 11801:2002), 8-polos, Hembra de conexión, M12-SPEEDCON, Híbrido Y, Montaje trasero, M16 x 1,5, Contactos con hilos trenzados conectados, longitud de cable: 0,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407618
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356807913
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 37,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290