Marco empotrado - SI-M1A-GL - 1407592

Bastidores de montaje para una placa frontal/toma de corriente, bastidores: negro, tapa: gris, cierre con 3 mm, paletón doble.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407592
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 704 (C-4-2015)
EAN 4046356776042
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 128,500 g
Número de tarifa arancelaria 39269097