Repartidor - SAC-ASI-J-Y-N-PUR-2,0-OE - 1407580

Repartidor interfaz de actuadores y sensores en grado de protección alto, para una ramificación de un cable plano a cable redondo PUR de 2,0 m con extremo de cable libre

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407580
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 427 (C-4-2015)
EAN 4046356780001
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 96,000 g