Cable de red - NBC-MSD/ 5,0-93G/R4AC SCO - 1407563

Cable de red, EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PVC, verde RAL 6018, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: D, a Conector recta RJ45 / IP20, Longitud de cable: 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407563
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 384 (C-4-2015)
EAN 4046356779814
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 359,000 g