Cable de red - NBC-MSD/ 2,0-93G SCO - 1407558

Cable de red, EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PVC, verde RAL 6018, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: D, a extremo de cable libre, Longitud de cable: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407558
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 384 (C-4-2015)
EAN 4046356779654
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 161,600 g
Número de tarifa arancelaria 85444210