Cable de red - NBC-FSD/ 2,0-93B/R4QC SCO - 1407549

Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PVC/PVC, verde RAL 6018, apantallado, Conector recta RJ45 Push-pull / IP67, a Hembra recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: D, Longitud de cable: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407549
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 383 (C-4-2015)
EAN 4046356778541
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 161,780 g
Número de tarifa arancelaria 85444210