Cable de red - NBC-FSD/ 1,0-93B/R4ACR SCO - 1407536

Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PVC/PVC, verde RAL 6018, apantallado, Conector acodado RJ45 / IP20, a Hembra recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: D, Longitud de cable: 1 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407536
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 383 (C-4-2015)
EAN 4046356778411
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 101,500 g