Cable de red - NBC-MSD/ 5,0-93B/R4RC SCO - 1407518

Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PVC/PVC, verde RAL 6018, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, codificación: D, a Conector recta RJ45 Push-pull / IP67, longitud de cable: 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407518
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 399 (C-2-2017)
EAN 4046356778237
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 428,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444210