Hembra de montaje incorporado - VS-FSBPYS-OE-94H/2,0 SCO - 1407506

Pasamuros M12, montaje en paredes posteriores

Hembra híbrida de montaje incorporado, Ethernet, 8 polos, SPEEDCON M12, montaje en pared trasera/montaje atornillado con rosca M16, conexión de pantalla de 360° con cable híbrido apantallado conectado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
  • Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
  • Modelos de cable para todos los buses de campo y redes usuales
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407506
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 30 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 409 (C-2-2017)
EAN 4046356807883
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85444290