Hembra de montaje incorporado - SACC-DSI-FSY-8CON-M16-L180 SCO - 1407503

Pasamuros M12, montaje en paredes posteriores

Hembra de montaje incorporado híbrida, Ethernet, 8 polos, SPEEDCON M12, montaje atornillado/pared trasera con rosca M16, con conexión por soldadura recta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
  • Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
  • Para una alta seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa opcional mediante contacto apantallado
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407503
Unidad de embalaje 20 pcs
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 91 (C-2-2013)
EAN 4046356807920
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 16,810 g