Cable híbrido - NBC-MSY/ 2,0-94H SCO - 1407488

Cable híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: Y, a extremo de cable libre, Longitud de cable: 2 m, Power with Ethernet (PWE)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407488
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 395 (C-4-2015)
EAN 4046356777872
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 195,600 g
Número de tarifa arancelaria 85444210