Cable de red - NBC-MSX/ 5,0-94F/R4RC SCO - 1407477

Cable de red, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, PUR, azul agua RAL 5021, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: X, a Conector recta RJ45 Push-pull / IP67, Longitud de cable: 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407477
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 393 (C-4-2015)
EAN 4046356776769
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 306,600 g
Número de tarifa arancelaria 85444210