Cable de red - NBC-FS/ 2,0-94B/R4QC SCO - 1407460

Cable de red, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, PUR, azul agua RAL 5021, apantallado, Conector recta RJ45 Push-pull / IP67, a Hembra recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: A, Longitud de cable: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407460
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 405 (C-2-2017)
EAN 4046356775816
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 112,980 g
Número de tarifa arancelaria 85444210