Cable de red - NBC-FS/10,0-94B/R4AC SCO - 1407446

Cable de red, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, PUR, azul agua RAL 5021, apantallado, Conector recta RJ45 / IP20, a Hembra recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: A, Longitud de cable: 10 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407446
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 391 (C-4-2015)
EAN 4046356775670
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 472,900 g
Número de tarifa arancelaria 85444210