Cable de red - NBC-FS/ 1,0-94B/R4AC SCO - 1407443

Cable de red, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, PUR, azul agua RAL 5021, apantallado, Conector recta RJ45 / IP20, a Hembra recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: A, Longitud de cable: 1 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407443
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 391 (C-4-2015)
EAN 4046356775649
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 76,500 g
Número de tarifa arancelaria 85444210