Inserto de hembras RJ45 - CUC-V04-BU-90 - 1407408

Inserto de hembras RJ45, Construcción: RJ45, IP20, Índice de protección: IP20, Número de polos: 8, CAT5, Material: Aleación de cobre, Tipo de conexión: Conexión por soldadura

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407408
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 334 (C-4-2015)
EAN 4046356772280
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,400 g