Cable de red - NBC-FSD/ 2,0-93E/R4RC SCO - 1407393

Cable de red, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR, azul agua RAL 5021, apantallado, Conector recta RJ45 Push-pull / IP67, a Hembra recta M12 SPEEDCON / IP67, codificación: D, longitud de cable: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407393
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 403 (C-2-2017)
EAN 4046356775212
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 134,940 g
Número de tarifa arancelaria 85444210