Cable de red - NBC-FSD/ 2,0-93E/R4AC SCO - 1407385

Cable de red, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR, azul agua RAL 5021, apantallado, Conector recta RJ45 / IP20, a Hembra recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: D, Longitud de cable: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407385
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 389 (C-4-2015)
EAN 4046356775137
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 109,940 g
Número de tarifa arancelaria 85444210