Cable de red - NBC-M 8MS/ 2,0-93B/R4AC - 1407353

Cable de red, Ethernet (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-polos, PVC/PVC, verde RAL 6018, apantallado, Conector recta M8 / IP67, Codificación: A, a Conector recta RJ45 / IP20, Longitud de cable: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407353
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 386 (C-4-2015)
EAN 4046356774819
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 158,000 g