Cable de red - NBC-M 8MS/10,0-93B/M 8MS - 1407351

Cable de red, Ethernet (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-polos, PVC/PVC, verde RAL 6018, apantallado, Conector recta M8 / IP67, Codificación: A, a Conector recta M8 / IP67, Codificación: A, Longitud de cable: 10 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407351
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 386 (C-4-2015)
EAN 4046356774796
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 671,800 g