Cable para sensores/actuadores - SAC-5P-MS/ 2,0-28R/FS SCO RAIL - 1407337

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PE-X sin halógenos, negro, apantallado, Conector macho par M12 SPEEDCON, codificado A, a Hembra de conexión par M12 SPEEDCON, codificado A, Longitud de cable: 2 m, Para aplicaciones ferroviarias

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Seguridad gracias a la no inflamabilidad: el cuerpo de la empuñadura de PA 6.6 y los cables irradiados cumplen los máximos requisitos
  • Se bloquea de forma segura gracias al freno especial de vibración
  • Resistente a las influencias de la temperatura – probado para un rango de temperatura ampliado y contra choques térmicos
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407337
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 132 (C-4-2013)
EAN 4046356774536
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 174,100 g