Cable para sensores/actuadores - SAC-5P-10,0-PUO/AD-2L OD - 1407294

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, extremo de cable libre, a Conector de válvula AD (presostato), con 2 LED, Longitud de cable: 10 m, para aplicaciones exteriores, con tornillo central de acero de ley y junta adicional de silicona (roja)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Conector de válvula robusto sin circuito de protección
  • Protección a la corrosión de todas las piezas metálicas expuestas mediante el uso de acero de ley 1.4404
  • Sumamente robusto: resistente a aceite, UV y ozono, aguanta temperaturas entre los -20 °C y los +85 °C

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407294
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 180 (NTK-2014)
EAN 4046356774123
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 658,000 g