Cable para sensores/actuadores - SAC-3P- 1,5-PUO/A-1L-Z OD - 1407287

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, extremo de cable libre, a Conector de válvula A, con 1 LED, conectado con Diodo Z, longitud de cable: 1,5 m, para aplicaciones exteriores, con tornillo central de acero de ley y junta adicional de silicona (roja)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Conector de válvula robusto con diodo Z como circuito de protección
  • Protección a la corrosión de todas las piezas metálicas expuestas mediante el uso de acero de ley 1.4404
  • Sumamente robusto: resistente a aceite, UV y ozono, aguanta temperaturas entre los -20 °C y los +85 °C
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407287
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 180 (NTK-2014)
EAN 4046356774055
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 94,320 g
Número de tarifa arancelaria 85444290