Cable para sensores/actuadores - SAC-5P- 2,0-28X/M12FS OD - 1407258

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PE-X sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra de conexión par M12, codificado A, Longitud de cable: 2 m, para aplicaciones exteriores, con moleteado de acero inoxidable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Protección a la corrosión de todas las piezas metálicas expuestas mediante el uso de acero de ley 1.4404
  • Sumamente robusto: resistente a aceite, UV y ozono, aguanta temperaturas entre los 40 °C y los +105 °C

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407258
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 155 (C-4-2013)
EAN 4046356773751
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 149,300 g