Cable para sensores/actuadores - SAC-5P-M12MS/10,0-28X OD - 1407257

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PE-X sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho par M12, codificado A, a extremo de cable libre, Longitud de cable: 10 m, para aplicaciones exteriores, con moleteado de acero inoxidable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Protección a la corrosión de todas las piezas metálicas expuestas mediante el uso de acero de ley 1.4404
  • Sumamente robusto: resistente a aceite, UV y ozono, aguanta temperaturas entre los 40 °C y los +105 °C

Datos mercantiles

Clave de pedido 1407257
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 155 (C-4-2013)
EAN 4046356773744
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 677,300 g