Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-M 8MS/ 3,0-600/M 8FS FB - 1406861

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PP-EPDM sin halógenos, gris RAL 7035, Conector macho recto M8, a Hembra de conexión recto M8, longitud de cable: 3 m, Diseño higiénico, con moleteado de plástico

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Sencilla limpieza, y un consecuente diseño higiénico especial
  • Gracias a su color claro puede reconocer rápidamente la suciedad.

Datos mercantiles

Clave de pedido 1406861
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 141 (C-4-2013)
EAN 4046356781831
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 82,300 g