Cable para sensores/actuadores - SAC-4P- 1,5-600/M 8FR-2L FB - 1406854

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PP-EPDM sin halógenos, gris RAL 7035, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M8, con 2 LED, Longitud de cable: 1,5 m, Diseño higiénico, con moleteado de plástico

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Sencilla limpieza, y un consecuente diseño higiénico especial
  • Gracias a su color claro puede reconocer rápidamente la suciedad.
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1406854
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 141 (C-4-2013)
EAN 4046356781763
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 44,500 g