Cable de red - VS-PPC/PL-PPC/PL-93E-LI/5,0 - 1406551

Cable Ethernet confeccionado, CAT5e, apantallado, 2 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), conector macho RJ45/IP67, "push-pull", carcasa de plástico, a conector macho RJ45/IP67, "push-pull", carcasa de plástico, Line, longitud 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1406551
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 299 (PC-2011)
EAN 4046356476140
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 259,600 g
Número de tarifa arancelaria 85444210