Cables de carga AC - EV-T2M3C-3AC32A-4,5M6,0ESBK00 - 1406525

Cable de carga AC con conector de carga para vehículos, extremo de cable libre, con capuchón, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Línea de diseño D-Line, Cables: 4,5 m, negro, recto, Cara enchufable: gris, Zona de agarre: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Cable de carga AC con conector de carga para vehículos y extremo de cable al aire para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE) con entradas del vehículo de tipo 2, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Datos mercantiles

Clave de pedido 1406525
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356768931
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.247,000 g