Cable de sistema de bus - SAC-FSA/ 3,0-93G/R4AQ - 1406449

Ninguna imagen disponible

Cable EtherCAT® confeccionado, apantallado, de cuadretes en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), RAL 6018 (amarillo-verde), hembra de conexión M12, codificado A, SPEEDCON, 4 polos a conector macho RJ45/IP20, longitud: 3 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1406449
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356767361
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 231,170 g