Cable de fibra óptica - FOC-OE-OE-GB02/... - 1406430

Cable outdoor GOF, 2 conductores, cable breakout completo para tendido flexible, alivio de tracción individual de cada fibra, apto para cadenas de suministro de energía, alta resistencia química a ácidos y lejías, alta resistencia mecánica y térmica, humea poco, sin halógenos y resistente a los gases de combustión, resistencia a las pisadas mejorada

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Cable outdoor GOF, 2 conductores, cable breakout completo para tendido flexible

Sus ventajas

  • Resist. agua long.
  • Cierre vapor integrado, capa fibra vidrio resist. roedores
  • Envoltura exterior muy robusta, polietileno
  • Cable redondo robusto para tendido ext.
  • Sin halógenos, resist. ozono y rayos UV
  • Envoltura ext. robusta, poliuretano (PUR)
  • Resist. ozono y rayos UV
  • Elementos compens. tracción resist. rotura, aramida
  • Cierre vapor integrado, capa fibra vidrio resist. roedores
  • Resist. ozono y rayos UV
  • Sin halógenos, resist. ozono y rayos UV

Datos mercantiles

Clave de pedido 1406430
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 398 (C-4-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 290,000 g
Número de tarifa arancelaria 85447000