Cable de fibra óptica - FOC-OE-OE-GB01/... - 1406429

Cable outdoor GOF, 2 conductores, cable breakout completo para tendido fijo, protección contra roedores no metálica, fácil de colocar, resistente a los rayos UV, alta resistencia mecánica y térmica, humea poco, sin halógenos y autoextinguible, resistencia a las pisadas mejorada, resistente al agua longitudinal y transversalmente

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Cable outdoor GOF, 2 conductores, cable breakout completo para tendido fijo

Sus ventajas

  • Resist. agua long.
  • Cierre vapor integrado, capa fibra vidrio resist. roedores
  • Envoltura exterior muy robusta, polietileno
  • Cable redondo robusto para tendido ext.
  • Resist. ozono y rayos UV
  • Cierre vapor integrado, capa fibra vidrio resist. roedores
  • Resist. ozono y rayos UV

Datos mercantiles

Clave de pedido 1406429
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 398 (C-4-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85447000