Pasamuros - SACC-E-M12FS-4CON-PG9/2,0 - 1406413

Hembra de montaje incorporado para sensores/actuadores, 4 polos, M12, codificada A, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado con rosca Pg9, con hilo TPE de 0,5 m, 4 x 0,34 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional

Datos mercantiles

Clave de pedido 1406413
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356764032