Cable de red - VS-M12FSBP-IP67/B-93E-LI/2,0 - 1406399

Cable Ethernet confeccionado, CAT5e, apantallado, 2 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), hembra de montaje incorporado M12, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca M16 a conector macho RJ45/IP67, negro, Line, longitud 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1406399
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 299 (PC-2011)
EAN 4046356476102
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 136,400 g
Número de tarifa arancelaria 85444210